Definiciones de términos
- El término "seguro" utilizado en lo sucesivo hace referencia respectivamente a la clasificación como función segura sobre la base de la norma EN ISO 13849-1.
- La función parcial de seguridad SS1 se describe, conforme a la norma EN 61800‑5‑2 actualmente vigente, como sigue:
- SS1-t se corresponde con la representación antigua de la SS1(c)