MOVIMOT® advanced con motor DRN..

MOVIMOT® advanced con motor DRN.. (≙ IE3)

Descripción

Unidad de accionamiento compuesta de reductor, motor asíncrono y variador de frecuencia descentralizado

Potencia

  • En conexión en estrella: 0.37 kW – 7.5 kW
  • En conexión en triángulo: 0.55 kW – 7.5 kW

Capacidad de sobrecarga

Hasta 210 % Excepción motor DRN132M4 con tapa de la electrónica D..-0160.. (16 A): capacidad de sobrecarga máx. = 200 %

Datos del accionamiento

(sin reductor)

Rango de par

  • En conexión en estrella: 2.5 Nm – 49.4 Nm
  • En conexión en triángulo: 1.81 Nm – 24.7 Nm

Rango de velocidad (con encoder)

  • En conexión en estrella: 1 min-1 – 1400 min-1 (tamaño 1)
  • En conexión en estrella: 1 min-1 – 1450 min-1 (tamaño 2)
  • En conexión en triángulo: 1 min-1 – 2900 min-1

Rango de velocidad (sin encoder)

  • En conexión en estrella: 140 min-1 – 1400 min-1 (tamaño 1)
  • En conexión en estrella: 145 min-1 – 1450 min-1 (tamaño 2)
  • En conexión en triángulo: 145 min-1 – 2900 min-1

Opciones

  • Digital Interface (MOVILINK®-DDI) /DI
  • Encoder Mono-Vuelta /EI8Z
  • Encoder monovuelta seguro /EI7C-FSSolo en combinación con la opción de seguridad CSL51.
  • Encoder absoluto Multi-Vuelta /AK8Z
  • Conector enchufable /IV
  • Protección del motor /TF
  • Seccionador de carga con contacto de respuesta /D11
  • Resistencia de frenado integrada /BW1 o /BW2
  • Racor de compensación de presión de electrónica /PE
  • Ventilador de metal /AL
  • Tapa protectora /C
  • Aislamiento del devanado reforzado /RI
  • Segundo extremo del eje en el motor/motor freno /2W
  • Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®