Versión MMF32

Para la unidad son posibles las siguientes entradas de cables:

  • Posición X + 3
    • X: 4 x M25 x 1.5 + 5 x M16 x 1.5
    • 3: 3 x M25 x 1.5 + 4 x M16 x 1.5

La imagen siguiente muestra las posibles entradas de cables: