Ejemplo de MOVIFIT® flexible MMF1..

La interfaz de ingeniería X31 en la caja de conexiones de la unidad de conexión está ocupada por el cableado del conector enchufable X4141.

[1]

Cable de conexión USB 2.0

(comercial, incluido en el contenido del suministro del USM21A)

[2]

Adaptador de interfaz USM21A

[3]

Cable de conexión RJ10/M12, codificado en B, macho (USK15A)

(lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28139038)

[4]

Cable adaptador M12, codificado en B, hembra/M12, codificado en A, macho (USK54A)

(lo puede suministrar SEW‑EURODRIVE, ref. de pieza: 28146530)

El cable adaptador se necesita para conectar el cable de conexión RJ10/M12 (USK15A) a la interfaz de ingeniería anterior X4141.