Freno chopper

Tapa de la electrónica (variador)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0055..

Corriente nominal de salida

2.0 A

2.5 A

3.2 A

4.0 A

5.5 A

Resistencia de
frenado mínima

RBWmín

100 Ω

Potencia continua
freno chopper

550 W

750 W

900 W

900 W

900 W

Potencia de pico
freno chopper

 

3.8 kVA

4.6 kVA

5.9 kVA

7.6 kVA

7.7 kVA