Datos técnicos
La siguiente tabla muestra los datos técnicos del cable de señal:
Propiedades | Tipo: HELUKABEL® Li9Y91YC11Y-HF |
|---|---|
Propiedades UL | UL758 (AWM) |
Conformidad RoHS | Sí |
Tensión de prueba conductor/conductor | 1.5 kV CA 50 Hz/1 min. |
Tensión de prueba conductor/pantalla | 1.5 kV CA 50 Hz/1 min. |
Tensión de funcionamiento | Máx. 300 V CA (UL) |
Resistencia del aislamiento | ≥ 500 MΩ/km |
Temperatura de funcionamiento | -50 °C hasta +80 °C (instalación fija) -30 °C hasta +80 °C (portacables) -20 °C hasta +60 °C (portacables con carga mecánica) |
diámetro exterior | 15.6 mm |
Radios de flexión | Mín. 5x diámetro exterior (instalación fija) |
Mín. 8x diámetro exterior (portacables) | |
Ciclos de flexión | Mín. 10 millones |
Aceleración | Máx. 20 m/s2 |
Torsión | Máx. ±30 °/m |
Características químicas |
|
| |
|