Consola de programación CBG11A

La siguiente imagen muestra la consola de programación CBG11A:

[1]

Pantalla a color

[2]

Tecla <Esc>

 

a = Navegar en el menú

b = Zona de mando funcionamiento manual

[3]

Teclas de flecha <izquierda/derecha>

[6]

Tecla <RUN>

[4]

Tecla <OK>

[7]

Tecla <STOP>

[5]

Teclas de flecha <arriba/abajo>

 

 

La guía de usuario en la consola de programación CBG11A es en inglés.

Seleccionar función

Proceda como se indica a continuación:

  1. Para llegar al menú principal, pulse la tecla <Esc>.
  2. Seleccione una función con las teclas de flecha <izquierda/derecha>.
  3. Confirme la selección con la tecla <OK>.
Introducir el número

Proceda como se indica a continuación:

  1. Cambie entre las posiciones de un número con las teclas de flecha <izquierda/derecha>.
  2. La posición editable del número está subrayada.
  3. Cambie el valor del número con las teclas de flecha <arriba/abajo>.
  4. Confirme el número con la tecla <OK>.