X4271: Interfaz de AS-Interface
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
---|
Interfaz de AS-Interface |
Tipo de conexión |
---|
M12, 4 polos, macho, codificado en A, color: negro |
Esquema de conexiones |
---|
Asignación | ||
---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | ASI+ | Cable de datos AS-Interface + |
2 | Res. | Reservado |
3 | ASI- | Cable de datos AS-Interface - |
4 | Res. | Reservado |
AVISO
