Topología de la instalación (ejemplo de instalación estándar)
La siguiente imagen muestra la topología de instalación estándar general con la unidad:

[1] | Unidades de accionamiento conectadas con o sin Digital Interface |
[2] | MOVIMOT® flexible con tapa de la electrónica DAC.. |
[3] | Tensión de apoyo de 24 V opcional mediante la AS-Interface (AUX-PWR) |
[4] | Cable de comunicación de AS-Interface |