Versión MMF1.

Para la unidad son posibles las siguientes entradas de cables:

  • Posición X + 2 + 3
    • X: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
    • 2: 2 x M25 x 1.5 + 2 x M16 x 1.5
    • 3: 3 x M25 x 1.5 + 3 x M16 x 1.5

La imagen siguiente muestra las posibles entradas de cables: