MOVIMOT® flexible MMF1.
MOVIMOT® flexible MMF1. es un variador descentralizado para el control de unidades de accionamiento. Consta de 2 componentes centrales: la tapa de la electrónica y la caja de conexiones universal (véase la imagen siguiente).

[1] | Indicadores LED |
[2] | Conector enchufable |
[3] | Potenciómetro (f2) debajo del tornillo de cierre |
[4] | Potenciómetro (f1) debajo del tornillo de cierre |
[5] | Tornillos para la conexión PE |
[6] | Anillos de montaje |
[7] | Prensaestopas M16 |
[8] | Prensaestopas M25 |
[9] | Placa de características |
[10] | Caja de conexiones |
[11] | Variador de frecuencia descentralizado (en lo sucesivo llamado tapa de la electrónica) |