MOVISUITE®
El siguiente apartado muestra a modo de ejemplo la evaluación de un mensaje de fallo en MOVISUITE®:
- En MOVISUITE®, abra el árbol de parámetros.
- Seleccione en el árbol de parámetros el nodo "Status" [7].
- Los mensajes de fallo actuales se encuentran en el grupo "Fault status" (Estado de fallo) [5].
- Encontrará más información sobre las causas del estado "No preparado" en el grupo "Device status" (Estado de la unidad) [6].
- Encontrará información sobre el Historial de mensajes de fallo en el nodo "Fault memory" (Memoria de fallos) [4].
[1] | Estado de fallo del componente principal |
[2] | Estado de fallo del subcomponente |
[3] | Visualización del bit de estado |
[4] | Memoria de fallos |
[5] | Estado de fallo |
[6] | Estado de la unidad |
[7] | Estado |