Redes de tensión permitidas
Datos de las redes de tensión | Nota sobre admisibilidad |
---|---|
Redes TN y TT – redes de tensión con punto neutro conectado a tierra | El uso es posible sin restricciones. |
Redes IT – redes de tensión con punto neutro no conectado a tierra | El uso con tapa de la electrónica del tamaño 1 en versión de red IT está permitido (...-513-....). En las unidades con tapa de la electrónica del tamaño 2, monte un casquillo aislante según el capítulo Montaje del casquillo aislante.
|
Redes de tensión con | El uso no es admisible. |
Información adicional