Plano dimensional de la rejilla de protección BS..

La imagen siguiente muestra las dimensiones de la rejilla de protección BS‑005.

Tipo

Dimensiones principales mm

Medidas de fijación mm

Peso en kg

A

B

C

b

d

e

a

x

BS-005

60

160

252

125

4

20

6

17.5

0.5