Fehler 21 Digitale Motorintegration 1

Fehler: 21.1 (1501hex | 5377dec)

Beschreibung: Kommunikationsfehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Auf der Schnittstelle der digitalen Motorintegration wurde ein Kommunikationsfehler festgestellt.

Verkabelung prüfen.

Fehler: 21.2 (1502hex | 5378dec)

Beschreibung: Slave erforderlich

 

Reaktion: Digitale Motorintegration

Ursache

Maßnahme

Das Gerät wurde mit einem Antrieb mit digitaler Motorintegration in Betrieb genommen, aber es ist kein Antrieb mit digitaler Motorintegration angeschlossen.

– Verbindung der digitalen Motorintegration prüfen.

– Inbetriebnahme erneut durchführen.

Fehler: 21.3 (1503hex | 5379dec)

Beschreibung: Inkompatibler Antrieb

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der angeschlossene Antrieb stimmt nicht mit dem Antrieb überein, der in Betrieb genommen wurde.

– Passenden Antrieb anschließen.

– Inbetriebnahme erneut durchführen.

Fehler: 21.4 (1504hex | 5380dec)

Beschreibung: Label ungültig

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der angeschlossene Antrieb enthält ungültige Daten.

Antrieb tauschen.

Fehler: 21.5 (1505hex | 5381dec)

Beschreibung: Inkompatibler Slave

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Firmware-Stände der eingesetzten Slaves sind miteinander nicht kompatibel.

Umrichter und/oder Slave updaten.

Fehler: 21.6 (1506hex | 5382dec)

Beschreibung: Überlast/Kurzschluss an der Schnittstelle

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

In der Verkabelung des Slaves der digitalen Motorintegration liegt ein Kurzschluss vor.

Verkabelung des Slaves prüfen.

Die Spannung des Slaves der digitalen Motorintegration ist zu niedrig.

Zulässige Leitungslänge prüfen.

Fehler: 21.7 (1507hex | 5383dec)

Beschreibung: Hoher Strombedarf des Slaves

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Strombedarf des Slaves ist zu hoch.

Slave mit niedrigerem Strombedarf einsetzen.

Fehler: 21.8 (1508hex | 5384dec)

Beschreibung: Parameterfehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Beim Verarbeiten der Daten vom Slave der digitalen Motorintegration wurde ein Fehler festgestellt.

Vorgang im Konfigurationszustand wiederholen.

Der angeschlossene Antrieb enthält ungültige Daten.

Antrieb tauschen.

Fehler: 21.9 (1509hex | 5385dec)

Beschreibung: Unerlaubter Hot Plug

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein Slave der digitalen Motorintegration wurde angeschlossen, während der Antrieb freigegeben war.

– Konfigurationszustand des Umrichters aktivieren, z. B. durch Sperren der Endstufe.

– Umrichter ausschalten und wieder einschalten.

– Slave im spannungslosen Zustand anschließen.

Ein Slave der digitalen Motorintegration wurde angeschlossen, während sich der Umrichter ohne Abschaltung der Geberversorgung im Standby-Betrieb war.

– Geberversorgung im Standby-Betrieb abschalten.

– Slave im spannungslosen Zustand anschließen.

Fehler: 21.10 (150Ahex | 5386dec)

Beschreibung: Konfiguration der Schaltungsart fehlerhaft

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Schaltungsart des angeschlossenen Antriebs kann nicht bestimmt werden.

Schaltungsart am Antrieb korrekt einstellen.

Fehler: 21.11 (150Bhex | 5387dec)

Beschreibung: Unzulässiger Subslave

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Das Gerät kann mit einem Subslave, der über die digitale Motorintegration angeschlossen ist, nicht betrieben werden.

Anderen Subslave anschließen.

Fehler: 21.12 (150Chex | 5388dec)

Beschreibung: Slave/Subslave nicht ansprechbar – Fehler

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein Slave/Subslave der digitalen Motorintegration ist im Device Update Manager.

– Firmware des Slaves/Subslaves aktualisieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 21.13 (150Dhex | 5389dec)

Beschreibung: Slave/Subslave nicht ansprechbar – Warnung

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Ein Slave/Subslave der digitalen Motorintegration ist im Device Update Manager.

– Firmware des Slaves/Subslaves aktualisieren.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Fehler: 21.14 (150Ehex | 5390dec)

Beschreibung: Fehlende Inbetriebnahme der Bremsenansteuerung

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Bremsenansteuerung ist nicht in Betrieb genommen.

Bremsenansteuerung in Betrieb nehmen oder anderen Antrieb anschließen.

Fehler: 21.15 (150Fhex | 5391dec)

Beschreibung: Motortemperaturerfassung nicht vorhanden

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Antrieb hat keine Motortemperaturerfassung.

– Temperaturauswertung deaktivieren.

oder

– Anderen Antrieb anschließen.

Fehler: 21.20 (1514hex | 5396dec)

Beschreibung: Slave – Kritischer Fehler

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein Slave der digitalen Motorintegration hat einen kritischen Fehler festgestellt.

Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 21.21 (1515hex | 5397dec)

Beschreibung: Slave – Fehler

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein Slave der digitalen Motorintegration hat einen Fehler festgestellt.

Fehlermeldung der Subslave beachten. Von dieser Fehlermeldung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Fehlerbehebung ausführen.

Fehler: 21.22 (1516hex | 5398dec)

Beschreibung: Slave – Warnung

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Ein Slave der digitalen Motorintegration hat eine Warnung gemeldet.

Warnung der Subslave beachten. Von dieser Warnung die genaue Ursache entnehmen und die entsprechenden Maßnahmen zur Behebung ausführen.