28128435, 28135369
Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:
Sachnummern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28128435, 28135369 |
Konfektionierung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offenes Kabelende, | Motoranschluss in Abhängigkeit | Konfektionierter Steckverbinder | |||||||
Ohne | 3-Leiter- (z. B. BE/BZ- | 2-Leiter-Bremse DC 24 V (z. B. BK/BP- | |||||||
Aderfarbe/ | Kennzeichnung | Konfektionierung | Beschreibung | Signal | Kontakt | ||||
Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 | U1 | unkonfektioniert | Anschluss Motor, Phase U | U | A | ||||
Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 | V2 | unkonfektioniert | Anschluss Motor, Phase V | V | B | ||||
Schwarz 1.5 mm2 2.5 mm2 | W3 | unkonfektioniert | Anschluss Motor, Phase W | W | C | ||||
Schwarz 1.0 mm2 | 1 | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 13 | Bremse+ | Bremse 13 | D | ||
Schwarz 1.0 mm2 | 2 | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 14 (weiß) | Beschleunigerspule | Bremse 14 | E | ||
Schwarz 1.0 mm2 | 3 | unkonfektioniert | ReserviertReservierte Adern müssen im Anschlusskasten isoliert und fixiert werden. | Bremse 15 (blau) | Bremse- | Bremse 15 | F | ||
Grün/Gelb 2.5 mm2 | – | unkonfektioniert | Anschluss Schutzleiter | PE | PE | ||||
Rosa 0.34 mm2 | 4 | unkonfektioniert | Anschluss Temperaturfühler+ | Temp+ | 1 | ||||
– | – | – | – | Res. | 2 | ||||
Grau 0.34 mm2 | 5 | unkonfektioniert | Anschluss Temperaturfühler- | Temp- | 3 |