Potenziometer f1
ACHTUNG
Verlust der zugesicherten Schutzart durch nicht oder fehlerhaft montierte Verschluss-Schraube des Potenziometers.
Beschädigung des Geräts.
- Schrauben Sie nach der Einstellung des Sollwerts die Verschluss-Schraube des Potenziometers mit Dichtung wieder ein.
Am Potenziometer f1 stellen Sie den Geschwindigkeitssollwert f1 ein.
- Im Easy-Modus ist die Einstellung des Sollwerts am Potenziometer f1 immer aktiv.
- Der Easy-Modus ist nur bis zur Finmware-Version < 11 verfügbar.
- Im Expert-Modus können Sie den Potenziometer f1 deaktivieren. In diesem Fall ist der parametrierbare Ersatzwert als Geschwindigkeitssollwert f1 aktiv.
Das folgende Bild zeigt die Skalierung des Geschwindigkeitssollwerts f1 mit dem Potenziometer f1:

1) | Je nach gewählter Drehrichtung wird der Parameter Applikationsgrenze positiv oder der Parameter Applikationsgrenze negativ zur Skalierung des Geschwindigkeitssollwerts f1 verwendet. Die Applikationsgrenze finden Sie im Parameterbaum von MOVISUITE® unter: Funktionen > Überwachungsfunktionen > Grenzwerte > Applikationsgrenzen. |
Weiterführende Informationen