Ableitströme

Im normalen Betrieb können Ableitströme ≥ 3.5 mA auftreten. Zur Erfüllung der EN 61800-5-1 müssen Sie folgende Hinweise beachten:

  • Die Schutzerdung (PE) müssen Sie so installieren, dass sie die Anforderungen für Anlagen mit hohen Ableitströmen erfüllt.
  • Dies bedeutet üblicherweise,
    • dass Sie ein PE-Anschlusskabel mit einem Querschnitt von mindestens 10 mm2 (Kupferleiter) installieren
    • oder, dass Sie ein zweites PE-Anschlusskabel parallel zum Schutzleiter installieren.
    • Dieses zweite PE-Anschlusskabel kann gemäß DIN EN 61800-5-1 entfallen, wenn der Netz-Anschluss über einen IEC 60309-konformen Steckverbinder für industrielle Anwendungen verfügt und die Netzzuleitung einen Querschnitt  2.5 mm2 hat.

HINWEIS

Die M23-Rundsteckverbinder der Fa. TE Connectivity - Intercontec products der Serie 723 entsprechen gemäß der Norm IEC 60309-1 > Kapitel "Allgemeine Anforderungen Stecker, Steckdosen und Kupplungen für industrielle Anwendungen" Steckverbindern für industrielle Anwendungen.