数字输入/输出端的配置

简易模式

在简易模式下激活数字输入端的以下配置:

数字量输入端

功能

(数字输入端的配置)

设置

(右侧/左侧/设定值转换)

  • DI01

固定设定值,旋转方向正

  • DI02

固定设定值,旋转方向负

  • DI03

电位计f2

  • DI04

故障复位

数字量输出端

功能

设置

DOR(继电器输出端)

准备就绪

简易模式仅在固件版本 < 11的情况下可用。

专家模式

在专家模式中,您可以为数字输入端和继电器输出端单独或在指定的数字输入端配置中分配其他功能。