Descrição do interruptor de corte em carga M11
O interruptor de corte em carga M11 desconecta a alimentação de tensão da rede entre os bornes X1 e a tampa de controle.
O interruptor de corte em carga M11 desconecta a alimentação de tensão da rede mesmo que a corrente de disparo máxima permitida seja excedida. Esse disparo por sobrecorrente pode ter vantagens ao instalar o código NEC (instalação em GRUPO) ou ao solucionar problemas de uma unidade com disparo de fusível.
O contato de retorno do interruptor de corte em carga não é avaliado.
Mais informações podem ser encontradas no capítulo "Operação" > Chave de manutenção.