Dados técnicos
Sistema de controle do freio HV /B | |
---|---|
Fonte de alimentação | Do circuito intermediário CC da unidade |
Tempo de desligamento tdesl | 10 – 20 ms |
Freio | Conversor | |
---|---|---|
Tamanho 1 | Tamanho 2 | |
Tensão nominal | 100 – 525 VCAAlguns tipos de freio com tensão nominal baixa podem ser incompatíveis com a corrente de retenção máxima do sistema de controle do freio. | |
Tensão de controle | 45 – 250 VCC | |
Corrente de retenção IG | máx. 0.6 ACC | máx. 1.1 ACC |
Corrente de aceleração | máx. 2.0 ACC | máx. 5.0 ACC |