Visão geral dos modos de controle
| V/f | VFCPLUS | CFC | ELSM® | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Princípio | Tensão | Orientação do campo magnético, controle pela tensão, controlador de fluxo do estator, controlador de torque | Orientação do campo magnético, controlador de corrente | Orientação do campo magnético, controlador de corrente | ||
Motor | ASM/LSPM | ASM | ASM | ASM | SM | SM |
Encoder | sem | sem | com | com | com | sem |
Dinâmica | + | +++ | ++++ | +++++ | +++++ | ++ |
Eficiência energética | + | +++ | +++ | ++ | +++++ | ++++++ |
Controle de rotação |
| |||||
Controle de torque | – | |||||
Posicionamento | – | – | – | |||
Partida em movimento | – Frenagem de corrente contínua | |||||
Aplicações típicas | Acionamentos de grupo, acionamentos multi motores | Tecnologia de transporte de materiais, sistemas de deslocamento, sistemas de elevação, bombas/ventiladores, bobinadores em geral | Sistemas de embalagem, tecnologia de manuseio, posicionamento altamente dinâmico | Tecnologia de transporte | ||
Marcações | máxima robustez | máxima precisão | máxima | máxima |