Informações importantes para desativar o DynaStop® (opcional /DSP)

ATENÇÃO

A remoção da tampa de controle do MOVIGEAR® desativa a DynaStop®.
Morte ou ferimentos graves.
- Caso não seja permitida a desativação para o sistema, deve-se tomar medidas adicionais (por ex., marcação mecânica).

ATENÇÃO

Choque elétrico através de energia regenerativa durante movimento do sistema ou da máquina. Devido à energia regenerativa, podem ser aplicadas tensões perigosas aos terminais ou conectores mesmo quando a tensão de alimentação é desligada.
Morte ou ferimentos graves.
- Nunca tocar a caixa de ligação com placa resinada de instalação e conector.
- Se não for possível evitar tocá-la, é preciso fornecer tampas de proteção adequadas.
AVISO
Danos ao conector entre unidade de conexão e tampa de controle através de energia regenerativa durante movimento do sistema ou da máquina.
Danos materiais.
- Para evitar danos no conector (contatos destruídos), é necessário retirar completamente a tampa de controle para desativar a DynaStop®!