Configuración 1: Derecha, izquierda, cambio de consigna
Modo de funcionamiento del procesamiento de la consigna fija: | Elementos de ajuste mecánicos (No se pueden cambiar) |
La configuración 1 está activa en el modo Easy y en el estado de entrega.
El modo Easy sólo está disponible hasta la versión de firmware < 11.
Comportamiento de la unidad de accionamiento | Entrada digital | LED | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Derecha | A la izquierda | Potenciómetro f2 | Reset | ||
La unidad de accionamiento para con la consigna de deceleración t1. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. Seguidamente se activa FCB01-Bloqueo de la etapa de salida. | 0 | 0 | x | x | Amarillo continuo |
La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro positivo (giro a derechas) con la consigna de velocidad f1.Si el interruptor DIP S2/2 (selección de consigna analógica) = ON, en lugar de la consigna de velocidad f1 se utiliza la consigna de velocidad de la entrada analógica AI1. La consigna de aceleración t1 está activa. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. | 1 | 0 | 0 | x | Verde continuo |
La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro negativo (giro a izquierdas) con la consigna de velocidad f1. La consigna de aceleración t1 está activa. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. | 0 | 1 | 0 | x | Verde continuo |
La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro positivo (giro a derechas) con la consigna de velocidad f2. La consigna de aceleración t1 está activa. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. | 1 | 0 | 1 | x | Verde continuo |
La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro negativo (giro a izquierdas) con la consigna de velocidad f2. La consigna de aceleración t1 está activa. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. | 0 | 1 | 1 | x | Verde continuo |
La unidad de accionamiento para con la consigna de deceleración t1. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. Seguidamente se activa FCB02-Parada por defecto. | 1 | 1 | x | x | Parpadea |
La unidad de accionamiento se encuentra en estado de fallo. | x | x | x | x | Luce/parpadea en color rojo |
Se ha restablecido el estado de fallo. | 0 | 0 | 0 | 1 | Amarillo continuo |
0 = No hay tensión | 1 = 24 V | x = Indistinto |