Designación de modelo de la tapa de la electrónica DBC..
La siguiente tabla muestra la designación de modelo de la tapa de la electrónica:
DBC | Serie de la unidad DBC = Tapa de la electrónica Direct Binary Communication |
1 | Tipo de comunicación 1 = Binaria |
0 | Configuración de la conexión 0 = Conector enchufable M12 en la tapa de la electrónica (estándar) |
A | Versión de comunicación |
– |
|
0020 | Corriente nominal de salida de tapa de la electrónica 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |
– |
|
5 | Tensión de alimentación 5 = 500 V CA |
0 | Variante del módulo de potencia CEM 0 = Supresión de interferencias 1 = Versión red IT |
3 | Tipo de conexión 3 = Trifásica |
– |
|
A | Versión |
– |
|
0 | Variante de unidad 0 = Estándar |
0 | Nivel de tecnología 0 = Nivel de tecnología 0 (estándar) |
0 | Nivel de aplicación 0 = Nivel de aplicación 0 (estándar) |
– |
|
000 | Versión de MOVIKIT® 000 = De fábrica sin módulo MOVIKIT® cargado |
/ |
|
B | Opción de modo de funcionamiento B = Control del freno C = Identificación específica del cliente P = Parametrización específica del cliente |