Typenbezeichnung Elektronikdeckel DBC..

Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung des Elektronikdeckels:

DBC

Produktfamilie

DBC = Elektronikdeckel Direct Binary Communication

1

Typ Kommunikation

1 = Binär

0

Anschlusskonfiguration

0 = M12-Steckverbinder am Elektronikdeckel (Standard)

A

Version Kommunikation

 

0020

Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel

0020 = 2.0 A

0025 = 2.5 A

0032 = 3.2 A

0040 = 4.0 A

0055 = 5.5 A

0070 = 7.0 A

0095 = 9.5 A

0125 = 12.5 A

0160 = 16.0 A

 

5

Anschluss-Spannung

5 = AC 500 V

0

Leistungsteil-Variante EMV

0 = Grundentstörung

1 = IT-Netz-Ausführung

3

Anschlussart

3 = 3-phasig

 

A

Version

 

0

Gerätevariante

0 = Standard

0

Technologielevel

0 = Technologielevel 0 (Standard)

0

Applikationslevel

0 = Applikationslevel 0 (Standard)

 

000

MOVIKIT®-Version

000 = Ab Werk kein MOVIKIT®-Modul geladen

/

 

B

Betriebsartoption

B = Bremsenansteuerung

C = Spezifische Kundenkennung

P = Kundenspezifische Parametrierung