Kabeleinführungen M25
Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:


Steckverbinder | Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder: | |||
---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Codier-Ring/Farbe | Funktion | Lage | |
X1203_1 | Schwarz | AC-400-V-AnschlussDer Steckverbinder X1203_1 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X1203_2). | X oder 3 |
|
X1203_2 | Schwarz | X oder 3 |
| |
X1206 | - | AC-400-V-Anschluss (IN)Der Steckverbinder X1206 ist auch einzeln bestellbar (d.h. ohne Steckverbinder X2242). | X oder 3 |
|
X2242 | - | X oder 3 |
| |
X1207 | Schwarz | X oder 3 |
| |
X1217 | - | Hybridanschluss PA (IN)Der Steckverbinder X2317 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X2328). AC-400-V und DC-24-V-Stützspannung | X oder 3 |
|
X2328 | - |
AC-400-V und DC-24-V-Stützspannung | X oder 3 |
|
X2041 | Braun | X oder 3 |
| |
X2104 | - | Anschluss von Motoren mit Digital Interface (MOVILINK® DDI) | X oder 3 |
|
X5136 | - | X oder 3 |
|