FE连接提示
注意! 错误的FE连接会导致设备损坏。
按照下列图示,安装FE电缆(螺栓的拧紧扭矩:2.0 Nm ~ 2.5 Nm)。
通过高频绞合线进行安装
推荐:
通过叉形电缆脚进行安装
叉形电缆脚适用于M5螺栓
允许用于所有导线截面
用实心的连接电缆装配
适用于2.5 mm
2
及以下的导线截面
❮
❯
MOVIMOT® performance ELV
语言
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
安装规定
FE连接提示