Informações para a conexão ao terra de proteção FE

  1. AVISO! Danos na unidade devido à conexão com irregularidade do FE. Instalar o cabo FE de acordo com as figuras a seguir (torque de aperto do parafuso: 2.0 Nm – 2.5 Nm).

Montagem com cabo flexível de alta frequência

Recomendação:

Montagem com terminal de cabo tipo garfoTerminal de cabo tipo garfo adequado para parafusos M5

Admissível para todas as seções transversais

Montagem com fio de conexão sólido

Admissível para seções transversais até no máx. 2.5 mm2