安装高度超过海拔1000 m
设备可在下列边界条件范围内应用于海拔1000 m以上的环境,最高可达海拔3800 m。最大高度受击穿强度由于空气密度降低而减小的限制。
- 由于海拔1000 m以上冷却效果减弱,电机额定电流I额定也会相应降低(参见产品手册 > 技术数据一章)。
- 自海拔2000 m起,电气间隙和漏电距离只能达到过电压类别II。如果安装时需要达到III类过压,则必须设置额外的电源侧过压保护。
- 该设备可在电源或电源件上运行。电源件必须符合IEC 60364-4-41 SELV/PELV的绝缘要求。所供电的PELV系统不得超过EN 61800-5-1规定的超低电压极限值。