Altitudes de instalação maiores que 1000 m acima do nível médio do mar

É possível utilizar as unidades em altitudes entre 1000 m e no máximo 3800 m acima do nível do mar sob as condições abaixo citadas. A altitude máxima é limitada pela resistência dielétrica reduzida devido à baixa densidade de ar.

  • A corrente nominal do motor IN é reduzida devido à diminuição da refrigeração acima de 1000 m (consultar Manual do produto > capítulo Dados técnicos).
  • A partir de 2.000 m acima do nível médio do mar, as distâncias de isolação entre os cabos e folgas são suficientes apenas para a categoria de sobretensão II. Se a categoria de sobretensão III for necessária para a instalação, deve ser configurada uma proteção adicional contra sobretensão no lado da rede.
  • As unidades estão destinadas para operação com alimentações de corrente ou fontes de alimentação. As fontes de alimentação devem atender aos requisitos de isolamento de acordo com IEC 60364-4-41 SELV/PELV. O sistema PELV de alimentação não deve exceder os valores máximos para baixa tensão de acordo com EN 61800-5-1.