手持操纵器CBG21A

这款手动操作面板提供多种用户向导界面语言。

[1]

彩色显示屏

[2]

4个可根据上下文操作的功能键。所分配的功能将通过显示屏中的按键进行显示

 

a = 固定配置为“后退”/“前进”

b = 在菜单中导航

c = 手动操作控制部分

[3]

向上/向下箭头键

[6]

STOP键

[4]

确认输入

[7]

信息键

[5]

向左/向右箭头键

[8]

RUN键

使用 <OK> 键激活选择字段,使用箭头键 <向上/向下> 进行选择。点击 <OK> 确认选择。

输入数字时,必须使用 <OK> 键确认所推荐或输入的数字。现在,数字中可以编辑的部分以彩色显示。可借助箭头键 <向上/向下> 更改数字的值。可借助箭头键 <向左/向右> 切换数字中待编辑的位置。