Controle manual CBG21A

O guia do usuário deste controle manual está em vários idiomas.

[1]

Visor colorido

[2]

4 teclas de função que são atribuídas em função do contexto. As funções atribuídas são indicadas pelas teclas na tela

 

a = atribuição fixa anterior/seguinte

b = navegar no menu

c = módulo de controle no modo manual

[3]

Teclas de seta para cima/baixo

[6]

Tecla STOP

[4]

Confirmar entrada

[7]

Tecla de informação

[5]

Teclas de seta à esquerda/à direita

[8]

Tecla RUN

Os campos de seleção são ativados com <OK>, a seleção é realizada com as teclas de seta <para cima/baixo>. Confirmar a seleção com <OK>.

Ao digitar números, o número sugerido ou inserido deve ser confirmado com a tecla <OK>. Neste momento, a posição do número que pode ser editado é colorida. O valor do número pode ser alterado usando as teclas de seta <para cima/baixo>. A posição a ser editada dentro do número pode ser alterada usando as teclas de seta <esquerda/direita>.