Irregularidade 52 Função de proteção contra explosões Categoria 2
Subirregularidade: 52.1 Descrição: irregularidade na colocação em operação | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Um ou mais parâmetros da função de proteção contra explosão foram alterados. | Colocar a função de proteção contra explosão em operação e só então ativar a função. | |
Subirregularidade: 52.2 Descrição: função não permitida ativada | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A função de proteção contra explosão e a função "Corrente de parada" não podem ser ativadas ao mesmo tempo. | Desativar a função "Corrente de parada". | |
Subirregularidade: 52.3 Descrição: corrente nominal do conversor muito alta | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A relação entre a corrente do conversor e a corrente nominal do motor é muito grande. | Verificar a atribuição do motor ao conversor. | |
Subirregularidade: 52.4 Descrição: parametrização da curva característica do limite de corrente incorreta | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Foi detectada uma irregularidade durante a parametrização da curva característica do limite de corrente. | – Executar novamente a colocação em operação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 52.5 Descrição: excedência do intervalo de tempo para f < 5 Hz | ||
|---|---|---|
| Resposta: par. emerg. + Bloq. est. saída | |
Causa | Ação | |
A frequência do campo rotativo não deve ser inferior a 5 Hz por mais de 60 s. Este período foi excedido. | – Verificar o planejamento de projeto. – Garantir que o trabalho não seja mais realizado abaixo de 5 Hz. – Verificar o comportamento em caso de parada. Por exemplo, ativar a função de acionamento "FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída" para o controle de retenção de posição. | |