Irregularidade 51 Processamento analógico

Subirregularidade: 51.1

Descrição: corrente na saída de corrente analógica muito baixa

 

Resposta: entrada analógica - Valor abaixo do limite de 4 mA

Causa

Ação

A corrente de entrada está abaixo de 4 mA.

– Verificar a instalação.

– Verificar a parametrização da entrada analógica.

Subirregularidade: 51.2

Descrição: comutação de tensão/corrente com irregularidade

 

Resposta: bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

A configuração de hardware para comutação entre entrada de tensão e entrada de corrente na unidade básica não corresponde à parametrização da entrada analógica.

– Verificar a posição do interruptor de configuração de corrente/tensão

ou

– Verificar a parametrização da entrada analógica.