Irregularidade 46 Opção de segurança
Subirregularidade: 46.1 Descrição: opção de segurança não acessível | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Não foi possível realizar uma sincronização com o subcomponente. | – Com uma placa de segurança encaixável, verificar a atribuição da unidade básica e a placa de segurança. – Se a placa de segurança for encaixável, verificar o slot e a montagem da placa de segurança. – Desligar e voltar a ligar a unidade. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 46.2 Descrição: variante não permitida | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A variante da opção de segurança não corresponde ao tipo de conversor. | – Utilizar a variante correta da placa de segurança. | |
Somente cartões de segurança sem interface de encoder podem ser usados em um eixo duplo do conversor de aplicação modular MOVIDRIVE®. | – Utilizar a variante correta da placa de segurança. | |
Subirregularidade: 46.3 Descrição: timeout da comunicação interna | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A comunicação entre conversor e placa de segurança é interrompida. | – Se a placa de segurança for encaixável, verificar a montagem. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
O protocolo de segurança informou uma mensagem de atenção. | – Se a placa de segurança for encaixável, verificar a montagem. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |
Subirregularidade: 46.50 Descrição: atenção | ||
|---|---|---|
| Resposta: aviso com reset automático | |
Causa | Ação | |
O protocolo de segurança informou uma mensagem de atenção | Prestar atenção ao aviso do subcomponente de opção de segurança. A partir deste aviso, determinar a causa exata e tomar as medidas corretivas apropriadas. | |
Subirregularidade: 46.51 Descrição: irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: parada de emergência + Bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
O módulo de potência relatou uma irregularidade. | Prestar atenção ao código de irregularidade do subcomponente de opção de segurança. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. | |
Subirregularidade: 46.52 Descrição: erro do sistema/irregularidade crítica | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída com reset automático | |
Causa | Ação | |
A opção de segurança detectou uma irregularidade de sistema ou irregularidade crítica. | Prestar atenção ao código de irregularidade do subcomponente de opção de segurança. Encontrar a causa exata da irregularidade nesta mensagem de irregularidade e tomar as medidas de eliminação de irregularidades apropriadas. | |