Informações gerais

Basicamente, todas as variantes de conexão descritas nesta documentação são aprovadas para aplicações relativas à segurança se os conceitos de segurança básicos forem cumpridos. Isso significa que, sob quaisquer circunstâncias, é necessário garantir que a ligação das entradas de segurança 24 VCC é realizada através de um relé de segurança externo ou de um controlador de segurança, tornando impossível um reinício automático.

Para a seleção básica, instalação e uso dos componentes de segurança, como o relé de segurança e o interruptor de parada de emergência, bem como as variantes de conexão permitidas, devem ser cumpridos todos os requisitos relacionados à segurança indicados nos capítulos Tecnologia de segurança integrada, Condições de tecnologia de segurançaeVariantes de conexão.

Os esquemas de ligação são diagramas em blocos que se limitam exclusivamente a mostrar a(s) função/funções do componente de segurança com os componentes relevantes e necessários para tal. Para uma melhor visão geral, não são exibidas as medidas técnicas de comutação que, via de regra, sempre devem ser realizadas. Estas medidas são p. ex.:

  • Garantir a proteção contra contato acidental.
  • Dominar sobretensões e subtensões.
  • Evitar falhas de isolação.
  • Detectar curtos-circuitos à terra e curto-circuitos em cabos instalados externamente.
  • Garantir a necessária imunidade a interferências contra efeitos eletromagnéticos.