Allgemeine Hinweise

Grundsätzlich gilt, dass alle in dieser Dokumentation aufgeführten Anschlussvarianten für sicherheitsrelevante Anwendungen zulässig sind, wenn das grundlegende Sicherheitskonzept erfüllt ist. Das bedeutet, es muss unter allen Umständen sichergestellt sein, dass das Schalten der DC-24-V-Sicherheitseingänge durch ein externes Sicherheitsschaltgerät oder eine Sicherheitssteuerung erfolgt und somit auch kein selbsttätiger Wiederanlauf möglich ist.

Für die grundlegende Auswahl, Installation und Anwendung der Sicherheitskomponenten wie z. B. Sicherheitsschaltgerät und Not-Halt-Schalter sowie der zulässigen Anschlussvarianten sind übergeordnet alle sicherheitstechnischen Auflagen der Kapitel Integrierte Sicherheitstechnik, Sicherheitstechnische Auflagenund Anschlussvariantenzu erfüllen.

Die Schaltbilder sind Prinzipschaltbilder, die sich ausschließlich darauf beschränken, die Sicherheitsteilfunktion(en) mit den hierzu notwendigen relevanten Komponenten zu zeigen. Nicht dargestellt werden zwecks besserer Übersicht solche schaltungstechnischen Maßnahmen, die in der Regel immer zusätzlich realisiert sein müssen. Solche Maßnahmen sind z. B.:

  • Sicherstellen des Berührungsschutzes.
  • Beherrschen von Über- und Unterspannungen.
  • Vermeiden von Isolationsfehlern.
  • Aufdecken von Erd- und Kurzschlüssen auf extern verlegten Leitungen.
  • Garantieren der erforderlichen Störfestigkeit gegen elektromagnetische Einwirkungen.