Conectar a fonte de alimentação

Para conexão da fonte de alimentação, observar as informações a seguir:

  • A tensão de alimentação da unidade deve corresponder aos dados da fonte de tensão.
  • Dimensionar a seção transversal do cabo de acordo com a corrente de entrada IN DC PDS na potência nominal (consultar o manual do produto > capítulo Dados técnicos).
  • Usar o acionamento apenas em sistemas que cumpram os requisitos da grau de proteção 3 de acordo com EN61140.
  • A proteção contra sobrecarga térmica do cabo de conexão precisa ser realizada de acordo com pelo menos uma das seguintes medidas:
    • Fonte chaveada cuja corrente de saída máxima esteja limitada ao valor da capacidade de transporte de corrente máxima do condutor conectado
    • Fusíveis da classe de utilização gG
    • Disjuntor do tipo C