F02..DCA63..

Chaveta de conformidad con DIN 6885, forma A

F02..

DCA63S-4LP

DCA63M-4LP

DCA63L-4LP

AC

77

77

77

AD

88

88

88

L

274

294

314

LS

294

314

334

LB

178

198

218

LBS

198

218

238

X

127

127

127

X9

12

12

12

Y

73

73

73

Y1

5.5

5.5

5.5