Mediante MOVISUITE®
Como ayuda para la planificación de trabajos de inspección y de mantenimiento, la unidad ofrece la posibilidad de leer las horas de servicio.
Para determinar las horas de servicio transcurridas, proceda del siguiente modo:
- En MOVISUITE®, abra el árbol de parámetros de la unidad.
- Seleccione en el árbol de parámetros el nodo "Status" (Estado) [4].
- Las horas de servicio transcurridas se encuentran en el grupo "Estadísticas" [3].
[1] | Visualización de las horas de servicio y del tiempo habilitado |
[2] | Visualización de la potencia activa y de la energía activa |