Tensión presente

Tensión presente

Cuando la unidad está conectada, están presentes tensiones en todas las conexiones de potencia y en los cables y las bornas conectados a ellas. Esto también sucede cuando el producto está bloqueado y el motor se encuentra parado. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, tenga en cuenta las siguientes notas:

  • No toque partes de producto conductoras de tensión expuestas (por ejemplo, pines de contacto del conector enchufable, bornas de conexión).
  • Asegure las partes de producto conductoras de tensión expuestas con una protección contra contacto accidental.
  • Asegúrese de que el módulo de interfaz está cerrado y atornillado antes de aplicar la tensión de alimentación.
  • Asegúrese de que todas las cubiertas necesarias están montadas antes de aplicar la tensión de alimentación.
  • Asegure durante trabajos sin protección contra contacto accidental el eje de salida contra rotación.