Fallo 32 Comunicación
Subfallo: 32.1 Descripción: Desbordamiento de la comunicación SBus-C | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento | |
Causa | Medida | |
En la comunicación a través de la opción de comunicación SBus-C se ha producido un desbordamiento de la transmisión de los datos de proceso. | – Compruebe el cableado del bus de sistema. – Asegúrese de que la opción de comunicación se ha configurado correctamente. – Compruebe el tiempo ajustado de desbordamiento de la opción de comunicación SBus-C. | |
Subfallo: 32.2 Descripción: Desbordamiento de la comunicación EtherCAT®/SBusPLUS | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bus de campo – Respuesta desbordamiento | |
Causa | Medida | |
En la comunicación EtherCAT®/SBusPLUS se ha producido un desbordamiento de los datos de proceso. | – Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo. – Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente. – Compruebe el ajuste del tiempo de desbordamiento de la interfaz EtherCAT®/SBusPLUS. | |
Subfallo: 32.3 Descripción: Señal de sincronización errónea | ||
|---|---|---|
| Reacción: Sincronización externa | |
Causa | Medida | |
La duración del periodo de la señal de sincronización no es correcta. | Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente. | |
Subfallo: 32.4 Descripción: No hay señal de sincronización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Sincronización externa | |
Causa | Medida | |
Falta la señal de sincronización. | Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente. | |
Subfallo: 32.5 Descripción: Desbordamiento de sincronización | ||
|---|---|---|
| Reacción: Sincronización externa | |
Causa | Medida | |
Durante la sincronización a la señal de sincronización se ha producido un desbordamiento. | Asegúrese de que la configuración de EtherCAT®/SBusPLUS en el controlador se ha ajustado correctamente. | |
Subfallo: 32.6 Descripción: Fallo al transmitir el set de parámetros | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado un fallo durante la transferencia del registro de parámetros a la unidad. | – Compruebe el cableado del bus de sistema y del bus del módulo. – Iniciar de nuevo la transmisión. | |
Subfallo: 32.7 Descripción: Desbordamiento de Heartbeat de aplicación | ||
|---|---|---|
| Reacción: Heartbeat de aplicación – Respuesta a desbordamiento | |
Causa | Medida | |
Se ha interrumpido la comunicación entre el programa de aplicación (por ejemplo, el programa IEC o MOVIKIT® del grupo de módulos Drive). | – Comprobar el estado del programa de aplicación. – Reiniciar el programa de aplicación. | |
Subfallo: 32.8 Descripción: Timeout Usuario-Timeout | ||
|---|---|---|
| Reacción: Desbordamiento usuario: Reacción desbordamiento | |
Causa | Medida | |
El tiempo de timeout de la función Timeout de usuario ha expirado. | – Comprobar la comunicación. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 32.12 Descripción: Desbordamiento de tiempo de funcionamiento manual | ||
|---|---|---|
| Reacción: Funcionamiento manual – Respuesta a desbordamiento | |
Causa | Medida | |
La conexión de comunicación al convertidor en el funcionamiento manual se ha interrumpido. | – Comprobar si hay demasiados programas activos en el PC de ingeniería. – Aumente el ajuste del tiempo de desbordamiento en el funcionamiento manual. | |
Se ha creado un nuevo proyecto Scope. | – Confirme el fallo. – Iniciar de nuevo el funcionamiento manual. | |
Se ha cargado una medición de scope desde el convertidor. | – Confirme el fallo. – Iniciar de nuevo el funcionamiento manual. | |