Fallo 26 Fallo externo
Subfallo: 26.1 Descripción: Fallos externos vía entrada binaria/bit de control | ||
|---|---|---|
| Reacción: Fallo externo | |
Causa | Medida | |
Se ha desencadenado un fallo a través de una entrada binaria o un bit de una palabra de control. | – Eliminar el fallo externo. o – Modifique la respuesta al fallo externo desde [Funciones] > [Consignas] > [Ajustes básicos]. | |
Subfallo: 26.2 Descripción: Desconexión de emergencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Una estación del bus del módulo ha solicitado la desconexión de emergencia externa. | Identificar y eliminar el fallo de la estación del bus del módulo. | |
Subfallo: 26.3 Descripción: Desconexión de emergencia del módulo de potencia | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El módulo de potencia ha detectado un fallo crítico y solicitado la desconexión de emergencia externa. | Contactar con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Subfallo: 26.4 Descripción: Fallo vigilancia de la temperatura de la resistencia de frenado externa | ||
|---|---|---|
| Reacción: Respuesta en caso de fallo de resistencia de frenado externa | |
Causa | Medida | |
El interruptor térmico conectado de la resistencia de frenado externa se ha activado. | – Comprobar la posición de montaje de la resistencia de frenado. – Limpie la resistencia de frenado. – Compruebe la planificación de proyecto de la resistencia de frenado. – Instale una resistencia de frenado mayor. – Compruebe el ajuste de la unidad de disparo externa. – Optimizar el ciclo de movimiento para que se produzca menos energía regenerativa. – Compruebe los ajustes de la función de descarga del acumulador en el módulo de software MOVIKIT®. | |