Fallo 16 Puesta en marcha

Subfallo: 16.1

Descripción: Puesta en marcha del motor incompleta

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El motor no se ha puesto en marcha o no lo ha hecho por completo.

Realizar una puesta en marcha del motor completa.

Subfallo: 16.2

Descripción: Imposible calcular los parámetros del regulador

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El largo tiempo de retardo del encoder utilizado impide el cálculo de los coeficientes de filtrado necesarios.

Utilice un encoder con un tiempo de retardo menor.

Subfallo: 16.3

Descripción: Modelo de motor térmico no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La puesta en marcha del modelo térmico aún no se ha completado o su parametrización no es válida.

Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Subfallo: 16.5

Descripción: Límite de corriente menor que la corriente de magnetización del motor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El límite de corriente es menor que la corriente de magnetización del motor calculada por el modo de regulación activo.

Aumentar el límite de corriente.

Subfallo: 16.6

Descripción: Modo de regulación no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante la puesta en marcha de un motor no SEW síncrono, algunos modos de regulación y funciones del accionamiento sólo están permitidos tras una medición de parámetros del motor.

Realice la medición de parámetros del motor con la función de accionamiento FCB 25.

Se ha seleccionado un modo de regulación incorrecto para el motor.

Seleccionar un modo de regulación correcto.

Subfallo: 16.7

Descripción: Frecuencia PWM no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El motor necesita una frecuencia PWM mayor que la puede proporcionar el convertidor.

Utilizar un variador con una frecuencia PWM adecuada.

El modo de regulación ELSM® se puede utilizar sólo con un variador que soporte las frecuencias PWM 2.5, 4 o 8 kHz.

Utilizar un variador con una frecuencia PWM adecuada.

La función de accionamiento FCB 25 se puede utilizar sólo con un variador que soporte las frecuencias PWM 2.5, 4 o 8 kHz.

Utilizar un variador con una frecuencia PWM adecuada.

La función de accionamiento FCB 18 se puede utilizar sólo con un variador que soporte las frecuencias PWM 2.5, 4 o 8 kHz.

Utilizar un variador con una posibilidad de frecuencia PWM adecuada.

El ciclo de muestreo del regulador de velocidad de 1 ms no es posible con la frecuencia PWM ajustada.

– Ajustar una frecuencia PWM de 4, 8 o 16 kHz.

o

– Ajustar el ciclo de muestreo.

Subfallo: 16.8

Descripción: Sensor de temperatura motor 1 – Fallo de puesta en marcha

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante la puesta en marcha del sensor de temperatura del motor 1 se ha detectado un fallo.

Comprobar los parámetros de puesta en marcha.

Subfallo: 16.9

Descripción: Sensor de temperatura motor 2 – Fallo de puesta en marcha

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante la puesta en marcha del sensor de temperatura del motor 2 se ha detectado un fallo.

Comprobar los parámetros de puesta en marcha.

Subfallo: 16.10

Descripción: Fuente de la posición real no asignada

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

En la función de accionamiento seleccionada se necesita para la regulación de posicionamiento un encoder que se utilice como fuente para la formación de la posición real.

– En la configuración del conjunto de accionamiento, asignar un encoder para la regulación de posicionamiento.

– Si no se dispone de encoder, utilizar sólo FCBs sin regulación de posicionamiento.

Subfallo: 16.11

Descripción: Fallo al calcular los datos de motor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La puesta en marcha del motor no puede realizarse debido a que los datos del motor son inconsistentes o los datos de configuración de la unidad son incorrectos.

– Comprobar la puesta en marcha.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 16.12

Descripción: Secuencia de escritura de datos del motor no observada

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Antes de escribir los parámetros de la puesta en marcha eléctrica, no se ha observado la secuencia de escritura.

Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Subfallo: 16.13

Descripción: Varios modelos de protección del motor activos

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

En una de las vigilancias térmicas del motor hay varios modelos de protección del motor activos.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 16.20

Descripción: Velocidad nominal excesiva o frecuencia nominal insuficiente

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante el cálculo del número de pares de polos a partir de la velocidad nominal y la frecuencia nominal no se ha podido determinar ningún valor plausible.

– Comprobar los ajustes de la velocidad nominal y la frecuencia nominal.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Subfallo: 16.21

Descripción: Deslizamiento nominal negativo determinado

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante la puesta en marcha se ha determinado un deslizamiento negativo.

– Comprobar los ajustes de la velocidad nominal y la frecuencia nominal.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Subfallo: 16.22

Descripción: No se puede determinar el número de pares de polos

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No es posible calcular el número de pares de polos con precisión a partir de la velocidad nominal y la frecuencia nominal.

Indicar el número de pares de polos.

Subfallo: 16.23

Descripción: Prueba de plausibilidad fallida

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La potencia nominal estimada no se corresponde con la potencia nominal indicada durante la puesta en marcha.

– Comprobar los datos introducidos.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Subfallo: 16.24

Descripción: Tiempo de muestreo de regulador de velocidad no posible con frecuencia PWM o modo de regulación

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

En el modo de regulación ELSM® solo están permitidos los ciclos de muestreo del regulador de velocidad de 1 ms y 2 ms.

Ajustar un ciclo de muestreo de 1 ms o 2 ms.

El ciclo de muestreo del regulador de velocidad no igual a 2 ms no es posible con la frecuencia PWM ajustada.

– Ajustar la frecuencia PWM de forma adecuada al ciclo de muestreo.

o

– Ajustar un ciclo de muestreo de 2 ms (adecuado para la frecuencia PWM).

Subfallo: 16.25

Descripción: Límite de corriente definido por el usuario para la corriente de parada demasiado bajo

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El límite de corriente definido por el usuario es demasiado bajo para la corriente de parada ajustada.

– Aumente el límite de corriente definido por el usuario.

o

– Reduzca la corriente de parada.

Subfallo: 16.26

Descripción: Valores nominales incompletos o no plausibles

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Uno o todos los parámetros siguientes no están ajustados o no son plausibles:

– Tensión nominal

– Corriente nominal

– Velocidad nominal

– Par nominal

– Comprobar los datos introducidos.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Subfallo: 16.27

Descripción: Corriente máxima o par máximo no plausibles

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Los parámetros siguientes no están ajustados o no son plausibles:

– Corriente máxima

– Par máximo

– Comprobar los datos introducidos.

– Ejecutar de nuevo la puesta en marcha.

Subfallo: 16.30

Descripción: Estado de configuración de EtherCAT®-EEPROM defectuoso

 

Reacción: Aviso

Causa

Medida

EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM está mal configurado.

Contactar con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 16.40

Descripción: Registro de datos de puesta en marcha no válido

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El registro de datos de puesta en marcha en el módulo de memoria reemplazable no es válido para el motor seleccionado.

– Poner en marcha otro motor.

– Cambie el módulo de memoria.

Subfallo: 16.41

Descripción: Falta el registro de datos de puesta en marcha

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Para el motor seleccionado no se ha encontrado ningún registro de datos de puesta en marcha en el módulo de memoria reemplazable.

– Poner en marcha otro motor.

– Cambie el módulo de memoria.

Subfallo: 16.50

Descripción: Parámetros de frenado no inicializados

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No hay datos de freno.

Comprobar la puesta en marcha.

Subfallo: 16.55

Descripción: Controlador PID – Fuente del valor real no definida

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El controlador PID ha sido activado, pero la fuente del valor real no ha sido definida.

Definir la fuente del valor real.

Subfallo: 16.60

Descripción: Parametrización de 3-Wire-Control no válida

 

Reacción: Aviso

Causa

Medida

No se ha parametrizado ninguna borna de parada de 3-Wire-Control.

Parametrizar borna de parada.