Fallo 1 Vigilancia de la etapa de salida
Subfallo: 1.1 Descripción: Sobrecorriente en bornas de salida del motor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La etapa de salida de potencia está defectuosa. | Contactar con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La corriente del motor es demasiado grande. | Conectar un motor más pequeño. | |
Hay un cortocircuito en la salida del motor. | – Compruebe si se ha producido un cortocircuito en el cable de alimentación del motor. – Eliminar el cortocircuito. | |
Subfallo: 1.2 Descripción: Sobrecorriente en la etapa de salida | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La corriente del motor es demasiado grande. | Conectar un motor más pequeño. | |
El regulador de corriente del módulo de alimentación inteligente está mal ajustado. | Contactar con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El tiempo de rampa es demasiado corto. | Aumentar el tiempo de rampa. | |
Uno de los siguientes componentes es defectuoso: – Suministro de corriente interno – Medición de la corriente – Módulo de fases | Contactar con el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La tensión de alimentación externa de 24 V CC es inestable. | Comprobar la tensión de alimentación de 24 V CC. | |
Las fluctuaciones de tensión son demasiado fuertes. El regulador de corriente del módulo de alimentación inteligente no las puede compensar. | – Estabilizar la tensión. – Comprobar la alimentación. – Comprobar la planificación de proyecto. | |
Subfallo: 1.5 Descripción: Desconexión inesperada | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
La etapa de salida ha sido bloqueada. No se ha podido determinar la causa exacta del fallo. | – Confirme el fallo. – Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |