Seguridad IT del entorno
En caso de componentes de accionamiento y control que están integrados en una red (p. ej. red de bus de campo o Ethernet) es posible efectuar ajustes también desde lugares más lejanos. Debido a ello, existe el peligro de que una modificación de los parámetros exteriormente no visible pueda ocasionar un comportamiento inesperado pero no incontrolado del sistema, y de que la seguridad del funcionamiento, la disponibilidad del sistema y la seguridad de datos se vean afectadas negativamente.
Asegúrese de que no puede producirse ningún acceso no autorizado, especialmente en el caso de sistemas interconectados basados en Ethernet e interfaces de ingeniería. El empleo de estándares de seguridad específicos de la TI como la segmentación de la red complementa la protección del acceso a los puertos. Encontrará una vista general de puertos y una vista de los servicios puestos a disposición de las interfaces de comunicación en el capítulo Datos técnicos. La seguridad TI del producto sólo está garantizada cuando se utiliza en un entorno protegido por estrategias Defense-in-Depth.
Asegúrese de que existe una responsabilidad claramente definida en materia de seguridad durante el funcionamiento. SEW‑EURODRIVE recomienda un sistema de gestión de seguridad TI según ISO/IEC 27001 y ISO/IEC 62443‑2‑4.