Reducción de potencia en función de la altitud de la instalación
En el diagrama siguiente se muestra el factor fAH (conforme a IEC 60034-1) de reducción de potencia del par del motor térmico en función de la altitud de la instalación Hh

Observe además el capítulo "Datos técnicos" > Factores de reducción de potencia" > "Reducción de potencia en función de la temperatura ambiente".