OPC-Ereignisse
Ereignis-Erfassungszeitpunkt
Der "Timestamp" gibt bei Ereignissen von OPC-Servern den Zeitpunkt an, an dem von einem OPC-Server Daten durch den SDC erfasst und in einem Ereignis veröffentlicht wurden.
Da OPC-Server in der Regel nur Daten aktualisieren, wenn sich der Wert zu den vorherigen Daten verändert hat, wird selbst bei einem eingestellten Zyklus von 1 s nicht automatisch jede Sekunde ein neues Ereignis durch den SDC veröffentlicht. Der Zeitstempel gibt somit den Zeitpunkt an, an dem letztmalig ein OPC-Server eine Änderung der Daten an den SDC gemeldet hat.
Der Timestamp ist als Unixzeit in [ms] angegeben. Die Unixzeit enthält die Anzahl von Millisekunden seit dem 01.01.1970, 0:00 Uhr. Die Unixzeit kann z. B. über online verfügbare Tools in das gängige Zeitformat konvertiert werden.