Prüfung
Im Register "Prüfung" kann eine Prüfung der konfigurierten Daten-Container und Endpunkte durchgeführt werden. Eine Prüfung kann entweder einzelne oder alle Daten-Container oder Endpunkte umfassen.
Beim Prüfen von Daten-Containern werden die einzelnen Daten-Container nacheinander aktiviert und die Container-Konfiguration wird abgezogen. Bei Parameter-Containern werden die konfigurierten Parameter von den ausgewählten Geräten gelesen und anschließend als Ereignis veröffentlicht. Bei Scope-Containern wird der Scope-Recorder der ausgewählten Geräte eingerichtet und anschließend von der Software automatisch getriggert. Die im Scope-Recorder aufgezeichneten Daten werden anschließend als Ereignis veröffentlicht. Sobald ein Ereignis erfolgreich veröffentlicht wurde, gilt die Prüfung des Daten-Containers als bestanden.
HINWEIS: Beim Starten der Prüfung aller Container, werden zunächst alle Container deaktiviert. Während der Prüfung darf kein Container manuell aktiviert werden und es werden keine Daten gesammelt.
Beim Prüfen von Endpunkten werden Testdaten am entsprechenden Endpunkt hochgeladen. Liefert der Endpunkt keine Fehlermeldung beim Hochladen der Daten, gilt die Prüfung des Endpunkts als bestanden.
Nach Abschluss aller Prüfungen kann der angezeigte Prüfbericht über die Schaltfläche [Bericht erstellen] als CSV-Datei exportiert werden um sie anschließend z. B. mit Microsoft Excel oder anderen Tabellenprogrammen zu öffnen.
[1] | Auflistung aller Daten-Container und Endpunkte mit Name und Ergebnis |
[2] | Schaltflächen zum Starten der Prüfung eines einzelnen Endpunkts |
[3] | Prüfbericht als CSV-Datei exportieren |
[4] | Starten einer sequentiellen Prüfung aller Daten-Container und Endpunkte |